다이어프램 씰은 매체가 극한의 어플리케이션에서 압력 측정 기기를 보호하는 데 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템에서 다이어프램은 기기와 매체를 분리하는 역할을 합니다. 압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다. 고객의 까다로운 어플리케이션을 구현하기 위해 다양한 디자인, 재료 및 시스템 충진 유체를 사용할 수 있습니다. 다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06"어플리케이션, 작동 원리, 디자인"을 참조하세요.
모델 990.49 다이어프램 씰은 나사산 플랜지에 나사로 고정하도록 설계되었습니다. 확장된 다이어프램으로 인해 파이프라인 및 선박 건설에서 벽이 두껍거나 단열된 위치에서 다이어프램 씰을 사용할 수 있습니다. 다이어프램 씰을 측정기에 직접 연결하여 설치할 수 있으며, 고온의 경우 쿨링 타워 또는 캐필러리를 통해 연결할 수 있습니다. 이 모델의 경우 WIKA는 비료 산업에서 주로 사용되는 특수 강철 합금을 제공합니다.