Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium. Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego. W celu realizacji wymagających aplikacji klienta, dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów wypełniających system. Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separator membranowy model 990.49 jest przeznaczony do wkręcenia w gwintowany kołnierz. Separator membranowy może być stosowany w grubościennych lub izolowanych miejscach w konstrukcji rurociągów i zbiorników ze względu na wydłużoną membranę. Montaż separatora do przyrządu pomiarowego może być wykonany poprzez bezpośrednie podłączenie, dla wysokich temperatur poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę. W przypadku tego modelu, WIKA oferuje specjalny stop stali, który jest używany głównie w przemyśle nawozowym.