다이어프램 씰은 매체가 극한의 어플리케이션에서 압력 측정 기기를 보호하는 데 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템에서 다이어프램은 기기와 매체를 분리하는 역할을 합니다.
압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다.
고객의 까다로운 애플리케이션을 구현하기 위해 다양한 디자인, 재료 및 시스템 충진액을 사용할 수 있습니다.
다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06 "어플리케이션, 작동 원리, 디자인"에서 확인할 수 있습니다.
모델 981.18, 981.19, 981.20 및 981.21 다이어프램 씰은 위생적인 공정 연결로 인해 식품 생산에 특히 적합합니다. 다이어프램 씰은 SIP 공정에서 발생하는 세척 증기 온도를 견딜 수 있으므로 측정할 매질과 다이어프램 씰 사이의 멸균 연결을 보장합니다.
다이어프램 씰을 측정기에 직접 연결하여 설치할 수 있으며, 고온의 경우 쿨링 타워 또는 캐필러리를 통해 연결할 수 있습니다.
일반적인 파이프 표준 및 공칭 폭에 맞는 다이어프램 씰을 사용할 수 있으므로 기존 파이프 단면에 쉽게 통합할 수 있습니다.