Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio.
A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de preenchimento o qual está no interior do sistema de selo diafragma.
Para a implementação das diversas demandas de aplicação dos consumidores, existe uma ampla variedade de modelos, materiais e líquidos de preenchimento do sistema disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre vedações diafragma e sistemas de selos diafragma, consulte IN 00.06 “Aplicação, princípio de funcionamento, designs”.
Devido à sua conexão higiênica ao processo, os selos diafragma modelos 981.18, 981.19, 981.20 e 981.21 são particularmente adequados para a produção de alimentos. Os sistemas de selos diafragma resistem às temperaturas de limpeza à vapor do processo SIP e assim garantem uma conexão asséptica entre o meio a ser medido e o selo diafragma.
A montagem do selo diafragma no instrumento de medição ocorre através da conexão direta, para altas temperaturas, ocorre através de um elemento de refrigeração ou através de um capilar flexível.
A disponibilidade de selos diafragma para padrões comuns de tubulação e dimensões nominais simplifica a integração nas seções transversais de tubulação já existentes.