모델 910.27 플러싱 링은 표준화된 씰링을 사용하여 다이어프램 씰(플랜지형 또는 셀형 디자인)과 프로세스 플랜지 사이에 장착됩니다.
플러싱 링은 측면에 하나 또는 두 개의 플러싱 구멍이 있는 형태로 제공됩니다. 침전물, 특히 다이어프램의 침전물은 측정의 손상을 방지하기 위해 플러싱과 세척을 통해 제거할 수 있습니다.
밸브가 장착된 플러싱 링은 다이어프램 씰 시스템을 확장하여 유지보수를 장착한 상태에서 수행할 수 있도록 합니다.
분리하지 않고 측정 위치 보정
밸브가 장착된 플러싱 링과 업스트림 차단 밸브를 사용하여 현장에서 보정을 수행할 수 있습니다.
위카의 제품 포트폴리오에는 정밀 디지털 압력 게이지인 CPG1500 모델과 같은 교정 장비와 핸드 펌프, CPP30 모델 또는 CPP1000-H 모델과 같은 필요한 압력 생성 장비가 있습니다.