Conexión a proceso
Para bridas según EN 1092-1 y ASME B 16.5
DN 50, 80, 100, 125 ó NSP 2", 3", 4", 5"
PN 16 ... 100 ó Clase 150 ... 600
Material
Acero inoxidable 316L
Superficies de sellado
Según EN 1092-1 forma B1 ó según ASME B 16.5 RF 125 ... 250 AA
Conexión de purga
½" NPT hembra (sin tornillos de cierre)
Instalación
El anillo aflorante se fija entre la brida de proceso y el separador utilizando elementos estándares de sellado (los separadores se piden a parte).