最大500kN
張力/圧縮力変換器は、直接的な力の流れにおける静的および動的な測定タスク用に設計されています。 幅広い用途で張力と圧縮力を決定します。F2822荷重変換器は、その堅牢性と低い高さにより、過酷な産業環境だけでなく、実験室や試験現場でも使用されています。 それらには、力を導入するための雌ねじが付いた、中心を通る穴があります。
Note過負荷を避けるために、設置中に荷重変換器を電気的に接続し、測定値を監視する必要があります。測定する力は、同心円状に加え、横方向の力を加えないようにする必要があります。 荷重変換器は水平面に取り付けます。