Los transductores de fuerza de tracción/compresión son óptimos para tareas de medición estáticas y dinámicas en el flujo directo de fuerza. Miden las fuerzas de tracción y compresión en una amplia gama de aplicaciones.
Debido a su robustez y baja altura, los transductores de fuerza F2822 se utilizan en entornos industriales adversas, así como en laboratorios o en el campo para pruebas. Los transductores de fuerza están dotados de un orificio en el centro, con una rosca interna para la introducción de la fuerza.
Nota
Para evitar sobrecargas, es necesario conectar el transductor de fuerza eléctricamente durante la instalación y controlar el valor medido.
La fuerza debe aplicarse de forma centralizada y libre de fuerza transversal. Los transductores de fuerza deben montarse sobre una superficie plana.