Les capteurs de force en tension/compression miniatures sont conçus pour des mesures statiques et dynamiques dans le flux direct de la force. Ils déterminent les forces de tension et de compression dans une large variété d’applications.
Grâce à leur robustesse et leur faible hauteur, les capteurs de force de la série F2822 sont utilisés aussi bien sur site dans des environnements industriels difficiles que dans des laboratoires. Ils disposent d’un trou en leur centre, lequel est fileté pour l’introduction de la force.
Note
Dans le but d’éviter une surcharge, il est avantageux de raccorder le capteur de force électriquement durant l’installation et de surveiller la valeur mesurée.
La force à mesurer doit être appliquée concentriquement et sans force transverse. Le capteurs de force en compression doit être monté sur une surface à niveau.