Détecteur de niveau optoélectronique
Pour l'industrie du Process
Applications
- Industries chimiques, pétrochimiques, gaz naturel, offshore
- Construction navale, construction de machine, unités de réfrigération
- Equipements et installations de production d'énergie
- Traitement d'eau, eau potable
- Pour eaux usées et applications environnementales
Particularités
- Plages de température à partir de -269 … +400 °C
- Versions pour plages de pression du vide jusqu'à 500 bar
- Versions spéciales: haute pression, mesure d'interface
- Versions pour zones explosives
- Le traitement du signal est effectué à l'aide de l'amplificateur de commutation séparé OSA-S
Description
Les détecteurs de niveau optoélectroniques OLS sont utilisés pour la détection de seuils de niveaux dans des liquides, et ce indépendamment de leurs caractéristiques physiques tels que l'indice de réfraction, la couleur, la densité, la constante diélectrique ou la conductivité. La mesure est également possible sur des petits volumes.
Ces détecteurs sont constitués d'une LED infrarouge et d'un phototransistor. La lumière de la LED est orientée vers un prisme en verre. Tant que l'extrémité du prisme est dans la phase gazeuse, la lumière est réfléchie à l'intérieur du prisme vers le récepteur. Lorsque le niveau de liquide augmente dans le récipient et atteint approximativement les 2/3 de l'extrémité en verre, le rayon de lumière est interrompu et seule une portion de celui-ci atteint le récepteur. Cette différence est identifiée par l'électronique qui déclenche la commutation.
Le détecteur de niveau optoélectronique OLS est également disponible en version protégée pour les zones explosives (zone 0 et zone 1). Combiné avec l'amplificateur de commutation OSA-S, le détecteur peut être utilisé pour contrôler un trop-plein. Ces instruments sont très robustes et sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles.
Le câble de raccordement vers l'amplificateur de commutation ne nécessite aucun blindage et occasionne par conséquent un câblage aisé et économique. L'amplificateur de commutation OSA-S fonctionne avec un circuit de signal en sécurité intrinsèque.Pour la version sous forme de carte 19" enfichable, tous les éléments de fonctionnement, à l'exception du changement de sens de commutation du contact et des potentiomètres de temporisation, sont accessibles en façade. S'il est intégré dans un boîtier complémentaire, un couvercle transparent permet la visualisation des statuts de commutation.