Interruptor de nivel optoelectrónico
Versión estándar y de alta presión
Aplicaciones
- Química, petroquímica, gas natural, offshore
- Industria naval, maquinaria y refrigeración
- Plantas energéticas, centrales térmicas
- Plantas de tratamiento de agua de proceso y agua potable
- Tecnología de aguas residuales y medioambientales
Características
- Rango de temperatura de -269 ... +400 °C
- Versiones para rangos de presión desde vacío hasta 500 bar
- Versiones especiales: alta presión, medición de interfase
- Ejecuciones con protección antiexplosiva
- Procesamiento de señales con amplificador de conmutación aparte modelo OSA-S
Descripción
El interruptor de nivel optoelectrónico modelo OLS sirve para la detección de valores límite de líquidos. La medición se realiza en gran parte sin efectos de índice de refracción, color, densidad, constante dieléctrica y conductividad. También es posible medir volúmenes pequeños.
El interruptor dispone de un LED infrarrojo y un fototransistor. La luz del LED está orientada hacia un prisma. Mientras la punta del sensor del prisma se encuentra en la fase de gas, la luz dentro del prisma se refleja hacia el receptor. Cuando el líquido en el depósito sube y humedece aprox.
2/3 de la punta de cristal, el líquido interrumpe la radiación de la luz infrarroja por lo que solo llega una pequeña parte de la misma al receptor. Esta diferencia es evaluada por la electrónica y activa un proceso de conmutación.
El interruptor de nivel optoelectrónico modelo OLS también está disponible con versión de protección antiexplosiva (zona 0 y zona 1). En combinación con el amplificador de conmutación modelo OSA-S el sensor también se puede utilizar como protección contra sobrellenado. Estos instrumentos son muy robustos y se han diseñado para condiciones extremas.
El cable hacia el amplificador de conmutación no requiere pantalla, y por lo tanto permite instalar una conexión fácil y económica. El amplificador de conmutación modelo OSA-S utiliza un circuito
de corriente de señal de seguridad intrínseca. En la versión con tarjeta enchufable de 19", todos los elementos de mando, exceptuando el interruptor para cambiar la dirección de la alarma y los potenciómetros de retardo, están accesibles desde el frontal. En la versión con envolvente de montaje, una tapa transparente permite comprobar los estados de interrupción.