Vanne de réétalonnage pour montage a posteriori
Pour densimètres ou autres systèmes de détection de fuites
Applications
- Appareillage électrique pour moyenne et haute tension
- Etalonnage de densimètres
Particularités
- Montage a posteriori pour des systèmes de détection de fuites
- Contrôle de fonctionnement ou réétalonnage possibles sans démontage en conformité avec le règlement UE N° 517/2014 concernant les gaz à effet de serre fluorés
- Raccord pour test en acier inox
Description
La pièce de raccordement est utilisée pour un montage a posteriori afin de pouvoir étalonner un densimètre existant. Le type GLTC-CV est monté entre le réservoir de gaz et le densimètre. A l'aide de la vanne d'étalonnage, le densimètre peut être isolé du process et réétalonné sans avoir à le démonter. Cela permet non seulement de réduire le temps d'entretien, mais aussi de minimiser les risques d'émissions de gaz SF₆ et de fuites potentielles lors de la remise en service de l'installation.
Réétalonnage facile et rapide
En ce qui concerne la sécurité de l'appareillage électrique, la protection des objets et la protection de l'environnement, il est courant d'effectuer régulièrement des contrôles de fonctionnement d'un densimètre. L'article 5 du règlement UE N° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés prévoit un contrôle du système de détection des fuites au moins tous les 6 ans s'il contient plus de 22 kg de gaz SF₆ et si l'installation a été mise en service après le 1er janvier 2017.
Lors du raccordement d'un instrument de test (par exemple type ACS-10 ou type BCS-10) à la vanne de réétalonnage, le densimètre est automatiquement déconnecté du compartiment de gaz et un réétalonnage peut être effectué. L'instrument de test peut alors être déconnecté de la vanne de réétalonnage et le raccordement au compartiment de gaz est rétabli automatiquement.