Válvula de recalibración para el reequipamiento
Para densímetros y otros sistemas de detección de fugas
Aplicaciones
- Instalaciones de media y alta tensión
- Calibración de los densímetros
Características
- Reequipamiento para sistemas de detección de fugas
- Posibilidad de comprobación funcional o recalibración sin desmontaje, de conformidad con el Reglamento UE n.º 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero.
- Conexión de prueba de acero inoxidable
Descripción
Esta pieza de conexión se utiliza para el reequipamiento con el fin de poder calibrar un densímetro.
El modelo GLTC-CV se instala entre el depósito de gas y el densímetro. Con la ayuda de la válvula de calibración, el densímetro puede ser desconectado del proceso y recalibrado sin tener que desmontarlo. Esto no sólo reduce el tiempo de mantenimiento, sino que también minimiza los riesgos de SF6 y posibles fugas durante la nueva puesta en servicio.
Recalibración simple y rápida
En lo que respecta a la seguridad de la instalación, la protección de los bienes y la protección del medio ambiente, es conveniente realizar periódicamente comprobaciones del funcionamiento de los densímetros. El artículo 5 del Reglamento UE nº 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, establece la comprobación del sistema de detección de fugas al menos cada 6 años si contiene > 22 kg de SF6 gas y la planta se puso en marcha después del 01 de enero de 2017.
Al conectar un instrumento de prueba (por ejemplo, el modelo ACS-10 o el modelo BCS-10) a la válvula de recalibración, el densímetro se desconecta automáticamente del compartimento de gas y se puede realizar una recalibración. A continuación, el instrumento de prueba puede desconectarse de la válvula de recalibrado y la conexión con el compartimento de gas se restablece automáticamente.