Section de mesure / Orifice de mesure
Applications
- Production d'énergie
- Production et raffinage de pétrole
- Traitement et distribution d'eau
- Traitement et distribution de gaz
- Industries chimique et pétrochimique
Particularités
- Température maximale d'exploitation jusqu'à 800 °C
- Pression de service maximale jusqu'à 400 bar
- Convient pour la mesure de débit de liquide, gaz et vapeur
- Précision ≤ ±1,0 % du débit réel
- Répétabilité de la mesure 0,1 %
Description
Les transmetteurs de débit à pression différentielle sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles. Si on recherche une très haute précision de mesure, la meilleure alternative pour l'élément primaire de débit est une section de mesure. Une section de mesure est un montage constitué d'une plaque à orifice avec les brides et les sections de tuyauterie amont et aval nécessaires. Comme la section de mesure est fournie montée d'un seul tenant, il est possible d'ajuster tous les composants entre eux de manière optimale à la fabrication. Ainsi, tous les risques de mauvais montage qui pourrait conduire à des imprécisions de mesure peuvent être évités.
Dans les normes, la "section de mesure" est préconisée seulement pour de petits diamètres allant jusqu'à 1 ½". Pour des diamètres supérieurs à 2", le type FLC-MR-SP est la solution appropriée. Quels que soient la taille, le type d'installation, les prises de pression ou les différents raccordements pour le transmetteur, notre gamme offre la solution optimale pour chaque application.