Mittarin juoksu / mittarin putki
Sovellukset
- Energian tuotto
- Öljyntuotanto ja -jalostus
- Vedenkäsittely ja -jakelu
- Kaasunkäsittely ja -siirto
- Kemiallinen ja petrokemian teollisuus
Erikoisominaisuudet
- Maksimi käyttölämpötila ja -paine rajoitettu materiaalin ja luokituksen mukaan
- Soveltuu nesteille, kaasuille ja höyrylle
- Tarkkuus ≤ ±1,0 % todellisesta virtausnopeudesta
- Mittauksen toistettavuus 0,1 %
Kuvaus
Erittäin tarkka
Eri teollisuudenalojen sovelluksissa käytetään erilaisia paine-ero- ja virtausmittareita. Jos halutaan suurta mittaustarkkuutta, paras ratkaisu primäärielementeille on mittariputki. Mittarijuoksu tai mittariputki on kokoonpano, joka koostuu laipoilla varustetusta kuristuslevystä ja kalibroiduista putkista virtaussuuntaan ja virtaussuuntaan. Koska mittariputki valmistetaan yhtenä kokonaisuutena, kaikki osat voidaan sovittaa optimaalisesti yhteen. Näin voidaan välttää kaikki virheet, jotka voivat johtaa mittausepätarkkuuksiin.
Optimaaliset ratkaisut kuhunkin sovellukseen
Standardeissa käytetään termiä "mittarijuoksu" vain pienistä putkista, joiden halkaisija on enintään 1½". Jos putken halkaisija on vähintään 2", sopiva valinta on FLC-MR-SP-malli. Riippumatta koosta, asennustyypistä, napautuskohdasta tai erilaisista lähetinliitännöistä, valikoimamme tarjoaa optimaalisen ratkaisun jokaiseen sovellukseen.