Messprinzip
Die Manometer in DirectDrive-Ausführung benötigen kein Zeigerwerk. Das Messglied ist direkt mit dem Zeiger verbunden oder fungiert selbst als Zeiger. Die Form des Messglieds sorgt für eine druckproportionale Zeigerdrehbewegung. Das Messelement vom Typ PG81HD ist spiralförmig und von Typ PG91HD wendelförmig ausgeführt.
Der Vorteil der DirectDrive-Ausführung liegt in der Verbesserung der Schockfestigkeit und Schwingungsbeständigkeit.
Bei der Heavy-Duty-Ausführung ist das Gehäuse und der Prozessanschluss aus einem Stück Vollmessing. Die Typen PG81HD und PG91HD sind dadurch wesentlich robuster als die Typen PG81 und PG91 ausgeführt.
Einsatzbereiche
Diese Manometer eignen sich besonders für die Einsatzbedingungen von Druckreglern und Druckventilen an festen und transportablen Gasflaschen.
Individuelle Kundenausführungen
Basierend auf langjähriger Fertigungs- und Entwicklungserfahrung bietet WIKA gerne Unterstützung bei der Auslegung und Produktion kundenspezifischer Lösungen an.