Der Neigungssensor ist mit einem Messbereich von 0 ... 360° ausgestattet. Auf Wunsch lassen sich auch andere Messbereiche realisieren. Für Anwendungen im Maschinenbau, in der Medizintechnik, auf Mobil- und Schiffskranen oder Arbeitsbühnen ist dieser Neigungssensor besonders gut geeignet.
Er weist zudem eine geringe Feuchteempfindlichkeit auf und ist einfach nachzurüsten. Der Sensor bietet eine außergewöhnlich hohe Genauigkeit und Präzision über den gesamten Messbereich. Die Messwertauflösung beträgt 0,01°.