Tensionsthermometer
Für industrielle Anwendungen
Anwendungen
- Maschinenbau
- Kühlindustrie
- Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Heizung- Klima- und Lüftungstechnik
Leistungsmerkmale
- Temperaturanzeige unabhängig vom Messpunkt
- Mit Fernleitung
- Universell einsetzbar
Beschreibung
Das Thermometer Typ IFC ist ein Tensionsthermometer für den universellen Einsatz in den Bereichen Maschinenbau, Kühlindustrie, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik. Die Temperaturmessung erfolgt durch die Ausdehnung einer thermometrischen Flüssigkeit innerhalb der Fernleitung. Thermometer dieser Art werden zur Temperaturmessung an schwer zugänglichen Stellen und zur Überbrückung längerer Strecken eingesetzt. Durch seinen sehr einfachen Aufbau und die Verwendung eines Kunststoffgehäuses ist das IFC ein kostengünstiges und sehr zuverlässiges Messgerät.
Das IFC-Tensionsthermometer vereint Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit in einem kompakten Design, das sowohl praktisch als auch langlebig ist. Es verfügt über einen nichtelektrischen, thermometrischen Flüssigkeitsmechanismus
innerhalb einer Fernleitung, wodurch es für gefährliche oder abgelegene Stellen geeignet ist, an denen Elektronikgeräte möglicherweise nicht praktikabel sind. Die Ausführung mit Fernleitung ermöglicht genaue Temperaturmessungen über längere Distanzen, wodurch der Typ IFC ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen ist.
Es ist in einer Reihe von Temperaturskalen erhältlich, die für verschiedene Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet sind, von der Kältetechnik und der HKL bis hin zur Lebensmittelverarbeitung und -herstellung. Der einfache und dennoch effektive Aufbau des IFC Tensionsthermometers ermöglicht eine schnelle Installation mit flexiblen Befestigungsarten für Schalttafel-, Wand- oder Direktleitungsmontage, die eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht.