Monoblock
Mit Flanschanschluss
Anwendungen
- Öl- und Gasindustrie, Chemie und Petrochemie, Kraftwerke
- Für gasförmige und flüssige, aggressive, hochviskose und kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung
- Direkter Anschluss von Druckmessgeräten an geflanschte Rohrleitungen oder Behälter ohne Kopplungsventile
- Absperrventil mit Entlüftungsfunktion als Entnahmestelle für Geräte
- Zur Montage an Niveaustandsanzeigern oder Differenzdruckmessgeräten bei der Füllstandsmessung
Leistungsmerkmale
- Erhöhte Sicherheit durch metallgekapselte Ventilsitze und doppelte Ventilgehäuseabdichtung
- Die hochwertige Bearbeitung garantiert reibungslosen Betrieb mit geringem Drehmoment und wenig Verschleiß
- Geprüfte Dichtheit nach BS6755 / ISO 5208 Leckrate A
- Kundenspezifisch anpassbare Anordnung mit Kugelhähnen und Nadelventilen
- Kundenspezifische Messanordnung mit Ventilen (Geräte-Hook-up) auf Anfrage
Beschreibung
Der Monoblock wurde konstruiert, um die Anforderungen der Prozessindustrie, speziell für Anwendungen mit Erdgas und aggressiven Messstoffen, zu erfüllen. Die kompakte Bauform beinhaltet ein Absperrventil zur Trennung des Prozesses von der Geräteseite.
Für Anwendungen mit flüssigen oder verschmutzten Messstoffen werden aufgrund der einfachen Reinigung der inneren Durchgangsbohrung Kugelhähne empfohlen.
Das einteilige Gehäuse minimiert die Anzahl von Leckagestellen und senkt dadurch das Risiko für ein Austreten von Messstoffen in die Umgebung. Das Ventilsitzdesign und die redundanten Dichtungen des Ventilgehäuses garantieren
eine lange Lebensdauer und hohe Dichtheit. Falls der Ventil-Weichsitz ausfällt, garantiert der Metall/Metall-Ventilsitz, dass das Ventil noch betätigt und in eine sichere Position gebracht werden kann. Für die Verbindung zwischen Prozess und Messgerät und gegenüber der Atmosphäre ist die Dichtheit garantiert.
Die Feinstbearbeitung der innenliegenden Teile ermöglicht selbst bei hohen Drücken und nach langen Zeiträumen ohne Ventilbetrieb einen sehr ruhigen und präzisen Betrieb. Die Oberflächen-Beschaffenheit hilft bei der Vermeidung von Korrosion bei aggressiven Messstoffen und erleichtert die Reinigung.