Die Gasflaschenwaage Typ GCS-1 wurde für den Innen- und Außeneinsatz in Gaskabinetten oder Gascontainern konstruiert.
Aufgrund der hohen Schutzart IP65 kann die Gasflaschenwaage bedenkenlos an Gasflaschen mit starker Kondensatbildung eingesetzt werden.
Die robuste und kompakte Konstruktion zeichnet sich durch hohe Genauigkeit und Temperaturstabilität aus, um den Anforderungen der Halbleiterindustrie gerecht zu werden.
Die Gasflaschenwaage erfüllt höchste Überlast- und EMV-Anforderungen, um einen sicheren, fehlerfreien und genauen Betrieb zu gewährleisten.