Durch die Nutzung der Eigenschaften von Schallwellen gewährleistet der Typ FLC-CS4 eine hohe Genauigkeit über einen breiten Durchflussbereich. Der FLC-CS4 liefert genaue und kostengünstige Messungen auch bei korrosiven und abrasiven Flüssigkeiten.
Die Möglichkeit der Erfassung mehrerer Messgrößen erlaubt zusätzlicher Parameter die Messungen von Temperatur, Dichte, Konzentration und Wärmewert. Damit bietet der FLC-CS4 eine umfassende Lösung für verschiedene Anwendungen auch für Nachrüstungen und Stichprobenprüfungen.
Das Clamp-on-Design ermöglicht eine nicht intrusive und nicht invasive bidirektionale Messung ohne Kontakt mit der Prozessflüssigkeit. Dies verhindert Verunreinigungen und Druckabfälle in den Rohrleitungen, was den Wartungs- und Kalibrierbedarf deutlich reduziert.
Der Durchflussmesser ist in zwei Versionen erhältlich – der Wireless-Version und der Field-Version. Beide beinhalten eine Elektronikeinheit und die Aufnehmer. Die Field-Version enthält zusätzlich die Isobox, die dem isolierten Stromanschluss und der Kommunikation im Feld dient.