Der Scherstab Typ F3841 ist die auf ein 4 ... 20 mA-Ausgangs-signal verstärkte Variante des Scherstabs Typ F3831.
Durch die Integration der Messverstärkers in das bestehende Gehäuse, entfällt der Einsatz eines Kabelmessverstärkers.
Auch die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ist höher.
Das Gerät eignet sich für präzise statische und dynamische Kraftmessungen in Zug- und Druckkraftrichtung. Es ist ideal zur Erfassung von Scherkräften und Gewichten in unterschied-lichsten Anwendungsbereichen.
Das Gerät wird in der industriellen Wäge- und Labortechnik, im Agrarsektor sowie in der Prozessindustrie eingesetzt.
Die Montage erfolgt direkt zwischen dem zu verwiegenden Objekt und der Befestigung, wodurch eine zuverlässige und stabile Kraftübertragung gewährleistet wird.
Für den Einsatz auf Plattformen stehen verschiedene Lastfüße und Einbausätze zur Verfügung, die eine flexible Integration in unterschiedliche Systemumgebungen ermöglichen.
Je nach Anwendungen sind entsprechende Zulassungen verfügbar.