Hand-Held-Thermometer
Premiumausführung
Anwendungen
- Präzisionsthermometer zur hochgenauen Temperaturmessung im Bereich von -200 … +962 °C (-328 ... +1.764 °F)
- Referenzgerät für Werks- und Kalibrierlaboratorien zum Prüfen, Justieren und Kalibrieren von Temperaturmessgeräten
- Autarkes Komplettsystem, auch für Messungen/Kalibrierungen vor Ort geeignet.
Leistungsmerkmale
- Temperaturbereich: -200 ... +962 °C (-328 ... +1.764 °F)
- Stabilität: < 0,005 °C pro Jahr
- Zwei Eingänge messen die Temperaturen von Platin- Widerstandsthermometern (PRTs) und Thermistorfühlern in einer Einzel- oder Differenzmessung
- Hohe Langzeitstabilität
Beschreibung
Das Hand-Held Thermometer Typ CTH7000 ist ein Hochleistungs- Zweikanalthermometer für Pt100- und Thermistorfühler. Mit dem batteriebetriebenen Hand-Held Thermometer CTH7000 wird eine weitere Verbesserung der Messgenauigkeit erzielt.
Das CTH7000 erfüllt alle Bedürfnisse mit einer Genauigkeit und Auflösung, die normalerweise bei Werkbankthermometer üblich sind. Zwei Eingänge liefern direkt die Temperaturen von Pt100- oder Thermistorfühlern oder können ihre Temperaturdifferenz anzeigen. Die Messdaten können direkt in einem Speicher abgelegt oder über eine USB-Schnittstelle in einem PC protokolliert werden.
Beim CTH7000 wird eine statistische Analyse der Messungen mit den Mittel-, Mindest- und Maximalwerten sowie der Standardabweichung angezeigt. Da beim CTH7000 sowohl Ohm als auch Temperaturen angezeigt werden, eignet er sich sogar zur gegenseitigen Kalibrierung von Fühlern.
Bei den meisten Geräten müssen zur Optimierung der Messgenauigkeit die kalibrierten Fühlerdaten in einem Speicher abgelegt werden, was bei regelmäßigem Fühlerwechsel eine Eingabe von einer Vielzahl von Daten erfordert.
Sind die Fühler mit einem SMART-Stecker von ASL verbunden, so müssen die Daten nur einmalig gespeichert werden - und zwar im Stecker! Die Kalibrierdaten sind dauerhaft im Fühler vorhanden. Der Fühler kann sogar ohne weiteres bei einem anderen CTH7000 zum Einsatz kommen. Mit dem SMART-Stecker wird Zeit gespart und die Fehlerhäufigkeit verringert. Bei gleichzeitigem Vorliegen von kalibrierten und nicht kalibrierten Fühlern erkennt der CTH7000 automatisch, ob es sich um einen SMART- oder normalen Fühler handelt.