Hydraulische Vergleichsprüfpumpe
Bis 1.200 bar [23.200 psi]
Anwendungen
- Einfache hydraulische Prüfdruckerzeugung vor Ort, im Labor oder in der Werkstatt
- Zum Prüfen, Justieren und Kalibrieren von Druckmessgeräten aller Art
- Hydraulische Druckerzeugung bis 1.200 bar
Besonderheiten
- Präzise regulierbare Zweibereichsspindelpumpe zum Füllen, Druckerzeugen und Feineinstellen des Drucks
- Prüfanschlüsse frei laufend (d. h. Messgeräte können ausgerichtet werden)
- Bewährte Technik aus dem Kolbenmanometer CPB3800
- Kompakte Abmessungen
- Geringes Gewicht
Beschreibung
Einsatzbereiche
Prüfpumpen dienen zur Druckerzeugung für die Überprüfung, Justage und Kalibrierung von mechanischen und elektronischen Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen. Diese Geräte können in Labor, Werkstatt oder vor Ort an der Messstelle verwendet werden. Einfache Funktionsweise
Schließt man das zu prüfende Gerät und ein hinreichend genaues Referenz-Druckmessgerät an der Prüfpumpe an, so wirkt auf beide Messgeräte der gleiche Druck. Durch Vergleich der beiden Messwerte bei beliebigen Druckwerten kann eine Überprüfung der Genauigkeit bzw. eine Justage des zu prüfenden Druckmessgerätes erfolgen. Leichte Handhabung
Die Vergleichsprüfpumpe Typ CPP1200-X ist eine hydraulische Vergleichsprüfpumpe zur Druckerzeugung bis 1.200 bar. Sie ist technisch identisch mit dem Gerätebasement des Kolbenmanometers Typ CPB3800. Die integrierte Zweibereichsspindelpumpe mit Umschaltventilen ermöglicht ein schnelles Füllen des Prüfsystems und einen problemlosen Druckaufbau.
Gleichzeitig dient die präzise regulierbare Spindelpumpe auch zur Druckfeineinstellung. Ein Bedienschema zur Druckerzeugung auf dem Gerätebasement erleichtert die schnelle und einfache Bedienung. Die beiden Prüfanschlüsse sind mit freilaufenden Überwurfmuttern mit G ½-Innengewinde ausgestattet. Bei Kalibrierung von Geräten mit anderen Anschlussgewinden sind entsprechende Gewindeadapter als Zubehör erhältlich. Kompakte Geräteausführung
Die CPP1200-X zeichnet sich außerdem durch ihre kompakten Abmessungen aus, welche sich auch während des Betriebes durch die nur innerhalb des Pumpenkörpers laufende Drehspindel nicht verändern. Mit diesen Abmessungen, dem äußerst robusten ABS-Kunststoffgehäuse und dem damit verbundenen geringen Gewicht ist die CPP1200-X auch für Vor-Ort-Einsätze geeignet.