带插头连接
TF35型螺纹安装型温度计主要用于液体和气体介质,测量范围为-50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]。
该温度计可通过集成的带螺纹接头的护套直接连接到流程中。根据客户的实际应用需求,该产品还可选用不锈钢材质。默认情况下,TF35温度计可耐受压力高达5 MPa [725 psi]。直接安装的耦合器连接器确保温度计的简单调试。
插接型AMP初级功率定时器
M12 x 1 圆形插头
FASTON接线片
圆形接头