El termómetro para roscar modelo TF35 se utiliza para la medición de temperatura de medios líquidos y gaseosos en el rango -50 ... +200°C [-58 ... +392°F].
La vaina integrada con conexión roscada permite un montaje directo en el proceso. En función de las exigencias, puede seleccionarse una vaina de latón o de acero inoxidable. Por defecto, el sensor de temperatura TF35 puede utilizarse para presiones de hasta 50 bar [725 psi]. El conector integrado asegura un montaje fácil del sensor de temperatura.