用于工业应用,本安防爆
RLS-4000型磁性浮球开关,温度信号输出可选可以同时监测液位和液体温度(可选), 其采用不锈钢材质,适用多种介质,例如油、水、柴油、制冷剂。
测量原理磁性浮球开关基于浮力原理,带动各个电接点对每个液位状态变化进行监控。永磁体触发干簧电接点采用无接触方式,因此不会产生磨损。
根据客户的要求,可为设定的液位实现常开、常闭或转换的开关功能。
该型号磁性浮球开关可选带温度信号输出:通过配置的双金属温度开关或Pt100 / Pt1000电阻信号监控介质温度。
"WIKA - Level monitoring with float switch"
How does a magnetic float switch works? Float swi...