De vlotterschakelaar met optionele temperatuuruitgang van het type RLS-4000 is ontworpen voor het vastleggen van het niveau en de temperatuur van vloeistoffen op gevaarlijke meetpunten. Het gebruikte roestvrij staal is geschikt voor allerlei mediums, zoals olie, diesel en koelmiddelen.
Meetprincipe
Een in de vlotter ingebouwde permanente magneet activeert met zijn magnetische veld de in de geleidingsbuis geïntegreerde potentiaalvrije Reed-contacten. Het activeren van de Reed-contacten door de permanente magneet geschiedt contactloos en is dus niet aan slijtage onderhevig.
Afhankelijk van de behoeften van de klant kunnen de schakelfuncties van maak-, verbreek- of wisselcontacten voor het vastgestelde vloeistofniveau worden gerealiseerd.
Met de optionele temperatuuruitgang kan de mediumtemperatuur worden bewaakt via een vooraf geconfigureerde bimetaal temperatuurschakelaar of een Pt100 / Pt1000-weerstandssignaal.