MH-4是一款用于移动式加工机械的功能强大、可靠且极具弹性的压力变送器。即使在非常苛刻的条件下,这款免维护的传感器也能提供稳定、高精度的测量数据和确保高操作安全性。因此它是用于OEM的理想选择。
专门针对移动式加工机械中的特定要求而开发
MH-4型可满足高要求,在 -40 °C 至 +125 °C [-40 ... +257 °F]温度范围内进行高精度测量。传感器的耐压极限高达3倍量程,可承受液压峰值,并可选择配备限流器。由于采用了金属屏蔽,MH-4型传感器可在高达100 V/m的场强下工作,不受干扰。此外,40 g以下的振动和100 g以下的冲击也不会影响测量质量。
整个生命周期中的高可靠性
无论是灰尘、潮湿、高温还是机械压力: MH-4 型压力传感器专为移动使用而设计,操作安全,因而持续可靠。免维护的设计确保了极低的总体拥有成本。即使在超过1亿次负载循环之后,长期漂移仍然小于0.1 % FS。
“大”局思维——威卡作为OEM供应商
安全的供应链、高质量标准和遍布全球的全面服务,使威卡成为了一家可靠的OEM供应商,尤其是在大批量订单的情况下。MH-4型压力传感器可直接大批量供货,并配有常用的电气连接和压力连接。同时,还能满足客户特定的接口和适配要求,包括品牌标签选项。