OEM-paineanturi
Liikkuville työkoneille
Sovellukset
Työ- ja ohjauspaineen mittaus:
- Rakennuskoneet
- Maa- ja metsätalouskoneet
- Ajoneuvonosturit ja ajoneuvonostolavat (MEWP)
- Materiaalinkäsittely ja kunnalliset ajoneuvot
Erikoisominaisuudet
- Kehitetty liikkuvien työkoneiden äärimmäisiin käyttöolosuhteisiin
- Luotettavuus ja korkein tarkkuus koko elinkaaren ajan
- Asiakaskohtaiset mukautukset ja yksilöllistäminen
- Korkea tuotantokapasiteetti
Kuvaus
MH-4-malli on tehokas, luotettava ja erittäin kestävä paineanturi liikkuviin työkoneisiin. Huoltovapaa anturi tuottaa myös vaativissa olosuhteissa jatkuvaa ja tarkkaa mitattua tietoa ja takaa korkean käyttöturvallisuuden. Näin ollen se on ihanteellinen valinta OEM-käyttöön.
Kehitetty liikkuvien työkoneiden erityisvaatimuksia varten
MH-4-malli täyttää korkeat vaatimukset ja mittaa erittäin tarkasti lämpötiloissa -40 °C:n ja +125 °C:n välillä [-40 ... +257 °F]. Jopa 3-kertaisen ylipaineen raja-arvon ansiosta anturi kestää hydraulisia painepiikkejä - ja se on vaihtoehtoisesti saatavana rajoittimella. Metallisen suojauksen ansiosta MH-4-malli toimii häiriöttömästi jopa 100 V/m:n kenttävoimakkuudella. Lisäksi jopa 40 g:n tärinä ja 100 g:n iskut eivät vaikuta mittauksen laatuun.
Korkein luotettavuus koko elinkaaren ajan
Olipa kyseessä pöly, kosteus, kuumuus tai mekaaninen rasitus: MH-4-paineanturi on optimoitu liikkuvaan käyttöön, se on erityisen turvallinen käytössä ja siten jatkuvasti luotettava. Laitteen huoltovapaa rakenne takaa erityisen alhaiset kokonaiskustannukset. Jopa yli 100 miljoonan kuormitussyklin jälkeen pitkäaikainen poikkeama on edelleen alle 0,1 % FS.
Ajattele isosti - WIKA OEM-toimittajana
Turvalliset toimitusketjut, korkeat laatustandardit ja kattava palveluvalikoima maailmanlaajuisesti tekevät WIKA:sta luotettavan OEM-toimittajan - erityisesti suurten volyymien tilauksissa. MH-4-mallin paineantureita on saatavana suoraan, suurina määrinä, yleisesti käytetyillä sähköliitännöillä ja paineliitännöillä. Asiakaskohtaiset liitännät ja mukautukset voidaan toteuttaa yhdessä - mukaan lukien mahdollisuus tuotemerkintöihin.