威卡(WIKA)招聘网站
WIKA WIKA
返回主页
型号 GDM-100

气体密度表

已选文件
数据资料 SP 60.02 数据资料 AC 20.01 操作说明

应用

  • 中压和高压设备
  • 封闭式SF6 罐体的气体密度监测
  • 当指针到达警戒设定值时,仪表发出报警信号

功能特性

  • 带开关电接点的就地显示仪表
  • 带有温度补偿功能的一体式焊接设计;不受环境温度波动影响,不受海拔高度引起的环境气压影响
  • 可针对气体混合物进行补偿
  • 无需拆卸就可进行仪表功能检查和重新校准,符合欧盟法规中关于含氟温室气体no. 517/2014相关规定
  • 焊接式测试接头,防泄漏

描述

威卡气体密度测量仪能可靠地发出警示,即使在严苛的环境下,也能防止出现气体低密度的危险。当气体密度因泄漏而降至设定值以下时,电子开关触点会向设备操作员发出警示。

通过现场指示,系统压力切换为20 °C [68 °F]下的补偿值并可在仪表盘上直接读取。

为了保证设备安全、实现资产保护和环境保护,定期进行功能检查是很常见的做法。欧盟关于温室氟化气体的法规第5条规定,如果设备含有的SF6 气体大于22 kg,且是在2017年1月1日后安装的,那么该设备的泄漏检测系统应至少每6年检查一次。

牢固焊接的校准阀使气体密度表无需拆卸即可从过程中关闭并进行再校准。这不仅可减少维护时间,还降低了重新调试期间SF6 气体排放和潜在泄漏的风险。

当把再校准仪器(如ACS-10型或BCS-10型)连接到校准阀时,气体密度监测仪会自动
与气室断开连接,并可进行再校准。在再校准过程之后,可以将再校准仪表与校准阀断开,并自动重新建立与气室的连接。

校准阀也可作为已安装在现场的气体密度监测仪的改装方案,如GLTC-CV型,可安装在气室和气体密度监测仪之间。