Manodensostato (GDM)
Con riempimento gas
Applicazioni
- Monitoraggio della densità del gas in contenitori SF6 chiusi
- Per installazioni esterne
Caratteristiche distintive
- Manometro modificato con molla Bourdon e cassa riempita di gas
- Parti bagnate in acciaio inox
- Lettura in campo con contatti di allarme
- Compensazione della temperatura e sigillato ermeticamente, nessuna influenza della fluttuazione della pressione atmosferica e delle differenze di altitudine
- Identificato con numero di serie
Descrizione
Diametro nominale in mm
100
Precisione (in relazione allo span di misura)
± 1 % alla temperatura ambiente di +20 °C
± 2,5 % nel campo di temperatura ambiente -20 ... +60 °C e con calibrazione di pressione come isocora di riferimento (diagramma di riferimento KALI-Chemie AG, Hannover, preparato dal Dr. Döring 1979)
Campi scala
Tutti i campi standard +/- con span di misura minimo di 1,6 bar e massimo di 25 bar (pressione del gas SF6 a +20°C)
Pressione di calibrazione
Specificare all'ordine
Temperatura ammissibile
Ambiente: -20 ... +60 °C (fase gassosa)
Stoccaggio: -50 ... +60°C
Contatti allarme / Rating contatti
Max 3 contatti a magnetino, NA o NC, opzione con isolamento galvanico, punti di commutazione non regolabili e di sicurezza
Tensione massima: 250V
Capacità contatto: 30 W / 50 VA, max. 1 A
Materiale dei contatti: 80% Ag / 20% Ni, placcati in oro
Precisione di commutazione nel campo di temperatura -20 ... +60 °C
Se il punto di commutazione è uguale a PE: come lo span misurato
Se il punto di commutazione è diverso da PE: spostato parallelamente alla pressione di calibrazione
Prova alta tensione
2 kV, 50 Hz, 1s (collegamenti verso la cassa)
Collegamento elettrico
Morsettiera con porta cavo M20 x 1,5
Sezione trasversale massima del collegamento di 2,5 mm²
Attacco al processo
Acciaio inox, radiale, spigot D6 x 5, simile a EN 837, G ½ B (maschio), 22 mm piatto