拉板力传感器专为力的直接力流中的静态和动态测量任务而设计。作为现有结构中的承重部件,它们可在广泛的应用中测定拉力。
这些型号的张力连接装置通常用于葫芦和起重机系统中,作为扭矩支撑或绳索固定点进行载荷测量。其他应用领域还包括特殊机器结构,例如聚合物加工机器。
可选择获得相应的技术和地区认证。
F73x1型拉板力传感器由高强度、耐腐蚀的不锈钢1.4542或经表面防护处理的坚固细晶粒钢制成。由于这些材料的特性,它们特别适用于拉板力传感器的应用。
其输出信号可使用常见的有源电流和电压输出(4 ... 20 mA,0 ... 10 V)。
冗余输出信号和CANopen® 协议也是可用的。
这些力传感器可以整合到经认证的威卡过载保护型号ELMS1(DIN EN ISO 13849-1带PL d/类别3)。