紧凑型版本,适用力最高达550 N到310 kN
这款紧凑液压测力变送器可简单、经济地测量作用力,并显示测量值。
使用液压原理测量力:作用在活塞上的力导致压力增加,这可以在连接的显示仪表上可视化。显示仪表的标度可以设计使用各种单位(例如,N、kN、kg、t)。
密封性保修液压测量装置的密封性保修时长可达5年(前提是按规定使用测力装置)。在此期间将免费维修出现泄漏的测力变送器。我们通过这种方式保障我们的液压力变送器的质量和我们自研技术的可靠性。