Ce capteur de force hydraulique compact permet de détecter et d'afficher des forces de manière simple et économique.
La force est mesurée selon le principe de l'hydraulique :
La force agissant sur un piston entraîne une augmentation de la pression qui peut être visualisée sur un instrument d'affichage connecté. L'échelle de l'instrument d'affichage peut être en différentes unités, par exemple N, kN, kg, t.
Garantie d'étanchéité
La garantie sur l'étanchéité de l'instrument de mesure de la force hydraulique a été étendue à 5 ans (à condition que l'appareil soit utilisée comme prévu). Un capteur de force qui commence à fuir pendant cette période sera réparé gratuitement. Nous soulignons ainsi la qualité de nos capteurs de force hydrauliques et notre confiance dans notre propre technologie.