E1932型称重电子设备拥有极高精度和性价比。其非常适合移动式应用,例如叉车、驾驶室和起重机用秤、平台秤以及OEM应用。
凭借坚固外壳及可连接不同电源的特性,E1932是一般称重应用的理想选择,此外它还可应用至严苛的工业操作环境。
还提供带有不锈钢前面板的超扁平数字称重电子设备。此型号还可选配IP65级不锈钢外壳,以便安装在墙上或桌面上。
在可充电电池模式下,该产品可持续运行时间长达75小时。该仪表使用键盘,通过集成光接口或PC软件进行设置和调整。所有设置均可保存并传输至另一台仪表。最多可使用10个线性化点。
可选:
4 ... 20 mA / DC 0 ... 10 V输入