无论何种情况下,如果您希望在本地显示差压的同时,对电路进行通断操作,intelliGAUGE®系列的DPGT43型压力表 (获得专利,专利号:DE 202007019025) 都将是理想选择。DPGT43型差压表是基于732.14的高品质、不锈钢型压力表,表盘尺寸为100或160。压力表符合EN 837-3标准。
由于该压力表采用不锈钢材质且结构坚固耐用,因此非常适用于化学和加工工程领域。此外,它不仅可用于气体或液体介质,还适用于侵蚀性环境。
该差压表凭借全金属结构和压力元件的紧凑型设计,实现了高过压安全保护。
该型号差压表具备坚固耐用的膜片式测量系统,指针的旋转角度和压力大小成正比。此外,还配有在高安全要求的汽车应用中久经考验的电子角度编码器,可以确定指针轴位置。该电子角度编码器是一种非接触式传感器,不会产生磨损和摩擦。鉴于此,差压表可产生和压力大小成正比的4 ... 20 mA电信号输出。
而且,电气零点还可以手动设置。威卡电子传感器可集成至高端机械差压表,实现了电信号传输和在断电时就地显示的优点。
无需再安排带机械压力显示器的附加测量点。