Verschildrukmanometer met uitgangssignaal
Voor de procesindustrie, beveiliging tegen overdruk tot 40, 100, 250 of 400 bar
Toepassingen
- Verzameling en weergave van proceswaarden
- Outputsignalen 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V voor de overdracht van proceswaarden naar de regelkamer
- Voor meetpunten met hoge drukverschillen en/of hoge werkdruk (statische drukken), ook in agressieve omgevingen
- Eenvoudig af te lezen, analoge weergave ter plaatse, geen externe voeding nodig
Bijzondere eigenschappen
- Hoge werkdruk (statische druk) en hoge overdrukveiligheid, selecteerbaar tot 40, 100, 250 of 400 bar
- Vloeistofdemping van de meetcel tegen snelle drukveranderingen
- Geen configuratie nodig dankzij “plug-and-play”
- Meetbereik van het drukverschil vanaf 0 ... 60 mbar
- Individuele, niet-lineaire karakteristieke curves (bijv. x2 of √x voor stromingsmeting)
Omschrijving
Overal waar het drukverschil lokaal moet worden aangegeven en tegelijkertijd een signaaloverdracht naar de centrale besturing of het externe centrum gewenst is, kan het model DPGT43 IntelliGAUGE® (patent, eigendomsrecht: bijv. DE 202007019025) worden gebruikt.
Het model DPGT43 is gebaseerd op een roestvrijstalen manometer van hoge kwaliteit 732.14 met een nominale afmeting van 100 of 160. De DPGT43 is een van de meest geschikte manometers voor het meten van de druk. Het drukmeetinstrument is vervaardigd volgens EN837-3.
Het gebruik van hoogwaardige roestvrijstalen materialen en het robuuste ontwerp zijn afgestemd op toepassingen in de chemische en procestechnische industrie. Daardoor is het instrument geschikt voor vloeibare en gasvormige media, ook in agressieve omgevingen. Een hoge overbelastingveiligheid wordt bereikt door de volledig metalen constructie en de nauwsluitende constructie van het drukelement.
Het robuuste scheidingsmembraansysteem produceert een rotatie van de wijzer in verhouding tot de druk. Een elektronische hoek-encoder, die zich in veiligheidskritische toepassingen in de automobielsector heeft bewezen, bepaalt de positie van de wijzeras - het is een contactloze en dus volledig vrij van slijtage en wrijving. Hieruit wordt een elektrisch uitgangssignaal van 4 ... 20 mA, evenredig met de druk, geproduceerd. Bovendien kan het elektrische nulpunt handmatig worden ingesteld.
De elektronische WIKA-sensor, geïntegreerd in de hoogwaardige mechanische verschildrukmanometer, combineert de voordelen van elektrische signaaloverdracht met een lokale mechanische weergave die bij stroomuitval leesbaar blijft. Zo kan een meetpunt met een mechanische drukweergave worden opgeslagen.