应用
飞行数据校准器 CPA8001(ADTS)是一款专门为飞行数据科学研发的压力控制器。CPA8001可用于校准高度、爬升速率、速度表、数字传感器或飞行数据计算机。得益于CPA8001的模块化设计,可以根据客户需求灵活配置。
设计
飞行数据校准器 CPA8001可以作为桌面仪器也可以安装到19寸机柜中。该设备拥有两个控制装置,都带有参考压力传感器CPR8001。
可从正面更换传感器,无需拆开整个控制器(如拆下一个校准装置)。
功能
飞行数据校准器 CPA8001拥有大且高分辨率的触摸屏。菜单逻辑清晰,界面易操作,最大程度的保证了操作的便捷性。
导航菜单可支持多种语言。在大屏幕上可以显示所有必要的参数,例如当前测量值、高度设定点、空速、加速度等。用户还可选择以其他压力单位显示测量值。而且,用户也可使用仪表菜单轻松创建多种测试程序。
通过串行接口,用户可对压力控制器进行远程控制。因此,可使用其他ADTS仪表的多种命令集模拟器。
完整的测试和校验系统
我们可以根据客户要求提供完整的动态或静态测试系统。该控制器还可通过IEEE-488.2、RS-232、USB或以太网接口与其他仪表进行通信,并且用户也能通过这些接口将控制器集成到现有系统中。