Paineensäädin
Tarkkuus ADTS, ilmailuun
Ilmatietojen testisarjan sovellukset
- Korkeuden ja pystysuoran lentonopeuden kalibrointi
- Ilmanopeuden kalibrointi
- Ilmatietolaskinten kalibrointi
- Sotilaalliset, kaupalliset ja ilma-alukset
- Tutkimus- ja kehittelylaboratoriot
Ilmatietojen testisarjan erityispiirteet
- Ps/Qc tai Ps/Pt irrotettava anturi, joka voidaan vaihtaa etupuolelta
- Ohjauksen vakaus 0,001 % mittausvälistä
- Tarkkuus jopa 0,009 % IS-50 (IntelliScale)
- Epävarmuus: ±2,5 jalkaa, ±0,06 solmua
- RVSM-yhteensopiva ja automaattinen nollapisteen säätö
Ilmatietojen testisarjan kuvaus
Sovellus
Malli CPA8001 air data test set ( ADTS) on ilmatietojen ohjain, joka on suunniteltu korkeusmittareiden, nousunopeusmittareiden, nopeusmittareiden ja ilmatietotietokoneiden automaattiseen kalibrointiin ja testaukseen.
Toiminnallisuus
Teräväpiirtoinen värikosketusnäyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistavat korkeuden / korkeusnopeuden ja/tai lentonopeuden / lentonopeuden samanaikaisen tai asynkronisen ohjauksen. Asetuspisteiden ja järjestelmäasetusten syöttäminen käy helposti ymmärrettävien painikkeiden ja valikoiden avulla. Lisäksi käyttäjän ohjelmoitavissa oleva sekvenssitoiminto mahdollistaa vakiotestausmenettelyjen tallentamisen ja automaattisen ohjauksen.
Anturit ja valvonta
Saatavana on kaksi (Ps/Pt tai Ps/Qc) irrotettavaa/vaihdettavaa anturia, joiden tarkkuus on 0,009 % IS-50. RVSM-eritelmän vaatimukset täyttyvät kummallakin anturilla. Käyttäjän määrittelemät alueet ovat saatavilla sotilas-, kaupallisiin tai lentokonesovelluksiin. Automaattinen nollapisteen säätö lisää toisen erittäin tarkan absoluuttisen anturin nollapisteen säätöön. Tämä takaa korkean tarkkuuden automaattisen nollapisteen säädön avulla molemmille kanaville. Lukeman prosenttiosuuden määritys sekä oma säätöventtiilin säädin takaavat tarkan ja vakaan säädön.
Kaukokäyttö
Etäkäyttö IEEE-488.2:n (GPIB), Ethernetin, RS-232:n tai USB:n kautta sekä muiden kuin Sensorin ADTS-laitteiden komentosarjan emulointi tekevät CPA8001:stä arvokkaan "drop-in" -laitteen, jota voidaan käyttää ilmatietoinstrumenttien tuotteissa tai kalibroinnissa.
Huolto ja kalibrointi
CPA8001 voidaan toimittaa ulkoisella kalibrointikelkalla etäkalibrointia varten asennetun yksikön ulkopuolella. Yhdessä Sensorin maailmanluokan palvelun ja tuen kanssa CPA8001 on paras ratkaisu ilmatietojen kalibrointisovelluksiin.