用于应变计测量电桥
B1940电缆型模拟信号放大器将应变式力传感器的输出放大转换成指示器或下游控制器可接受的信号。
凭借其紧凑型外壳,B1940可通过一个螺纹扳手安装至任意位置。该外壳符合IP67防护等级,因此适合在恶劣环境下使用。
所有可以用直流电压操作的应变式力传感器都可以与之连接。电缆放大器与力传感器结合的力单元可以根据客户的要求进行调整。
DC 18 ... 30 V的供电电压确保可直接连接PLC, 常见的供电电压为24 V。模拟输出可在PLC中直接进行信号处理。