Аналоговый кабельный усилитель B1940 используется для адаптации выходного сигнала тензодатчиков деформации к индикаторам или последующему контроллеру.
Благодаря компактной форме возможно крепление корпуса практически в любом месте с помощью простого винтового зажима. Корпус соответствует степени пылевлагозащиты IP67 и поэтому подходит для использования в суровых условиях.
Представлена возможность подключать все тензодатчики деформации, которые могут работать с постоянным напряжением. Благодаря комбинации кабельного усилителя с тензодатчиком возможна настройка данного блока измерения силы в соответствии с пожеланиями заказчика.
С помощью напряжения питания 18 – 30 В постоянного тока обеспечивается подключение непосредственно к ПЛК. Как правило, они отличаются напряжением питания 24 В. Возможна обработка аналогового выхода непосредственно в ПЛК.