A2G-FM型测量探杆用于测量通风设备和空调系统中的空气流速和空气流量。智能的设计使其在目前的风管设备中安装十分方便。
A2G-FM测量探杆在每一侧各有4 ... 12个开口(孔)。前后方的差压开口被设计为相互分开,形成两个气室。开口数量取决于测量探杆的长度。根据压差法,在测量探杆的前端会产生一个动态超压,即所谓的皮托管压力。在测量探杆内部,施加在压差开孔上的压力被平均化,并通过单独的软管连接输送到体积流量计。
平均功能使探杆能够更好地修正风道网络中多次出现的干扰气流剖面,
气流测量精度超过单点测量。独特的探杆形状能测量低至1.0 m/s的流速。
和A2G-25 型空气流量变送器结合使用,可为客户提供高精度和高性价比的空气流量测量设备。
和A2G-100型PID 控制器结合使用,可为通风设备和空调系统提供高效的和易调节的空气流量控制设备
根据客户的要求和安装情况,测量探杆有两个不同版本可供选择。R型用于圆形通风管道,L型用于矩形通风管道。