Mittausanturi
Tuuletus- ja ilmastointisovellukset
Sovellukset
- Ilmavirran mittaus pyöreissä ilmanvaihtoputkissa
- Ilmavirran mittaus suorakulmaisissa ilmanvaihtokanavissa
Erikoisominaisuudet
- Monipistemittaus keskiarvon määrittämiseksi korkean tarkkuuden varmistamiseksi
- Soveltuu alhaisille ilman nopeuksille, jotka ovat enintään 1 m/s
- Erittäin helppo asentaa
- Saatavana kaksi versiota
- Pyöreille ilmanvaihtoputkille (versio R)
- Suorakulmaisille ilmanvaihtokanaville (versio L)
>
Kuvaus
A2G-FM-mallin mittausanturi mittaa ilman nopeuksia ja ilmavirtoja ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä. Älykkään rakenteen ansiosta se on helppo asentaa olemassa oleviin ilmanvaihtoputkiin ja -kanaviin.
A2G-FM-mittausanturissa on 4 ... 12 aukkoa (reikää) kummallakin puolella. Etu- ja takapuolella olevat paine-eroaukot on rakenteellisesti erotettu toisistaan, ja ne muodostavat kaksi painekammiota. Mittausanturin pituus määrittää aukkojen lukumäärän. Paine-eromenetelmän mukaan mittausanturin etupuolelle syntyy dynaaminen ylipaine, niin sanottu pitot-paine. Mittausanturin sisällä paine-eroaukkoihin kohdistuvat paineet keskiarvoistetaan ja johdetaan tilavuusvirtamittariin erillisten letkuliitäntöjen kautta.
Keskiarvotoiminnon ansiosta anturi pystyy paremmin korjaamaan häiriintyneitä virtausprofiileja, joita esiintyy useita kertoja ilmakanavaverkostossa, ja mittaamaan ilmavirran tarkemmin kuin yhden pisteen mittauksella. Anturin ainutlaatuinen muoto mahdollistaa mittauksen jopa hyvin alhaisilla ilman nopeuksilla, jopa 1,0 m/s.
Yhdessä mallin A2G-25 ilmavirtamittarin kanssa tämä tarjoaa käyttäjälle erittäin tarkan ja kustannustehokkaan ilmavirran mittauslaitteen.
Yhdessä mallin A2G-100 PID-säätimen kanssa ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ilmavirran säätö on erittäin tehokasta ja helposti säädettävää.
Mittausanturista on saatavana kaksi eri versiota vaatimusten ja asennustilanteen mukaan. Versiota R käytetään pyöreisiin ilmanvaihtoputkiin ja versiota L suorakulmaisiin ilmanvaihtokanaviin.