隔膜压力表更适用于低压测量。大面积工作表盘、波纹型膜片元件、较小的测量范围使其可进行可靠测量。
432.50型隔膜压力表符合EN 837-3标准。高质量的设计特别适用于化学和石化工业、石油和天然气工业以及能源工程。
不锈钢表壳和接液部件可满足对抗侵蚀性价值的高要求。对于特别高的耐腐蚀要求,该隔膜压力表的压力腔体可以选择使用各种特殊材料(如PTFE、钽或哈氏合金)进行设计。
对于高粘度、易结晶或污染性介质,推荐使用开放式法兰。不同于螺纹连接方式,开放式法兰连接无需将泄压阀堵塞。通过开放式法兰的平嵌接头,可轻松清洗压力腔。
带膜片元件的测量系统采用特殊设计,且膜片元件可独立支撑上法兰,能够提供良好的过压保护。作为标准,432.50型隔膜压力表可达到满量程值5倍的过压保护。作为可选项,可以实现更高的过压保护。