プロセス産業向け、10倍のフルスケール値、最大40barまでの高過圧安全性
デザイン
EN837-3準拠
呼び径(サイズ)
100, 160
精度(クラス)
1.6
スケールレンジ
0 ... 16 mbar から 0 ... 250 mbar (フランジ径 Ø 160 mm)
0 ... 400 mbar から 0 ... 25 bar (フランジ径 Ø 100 mm)
もしくはほかの同等の負圧もしくは連成レンジ
限界圧力
常圧: フルスケール
変動時: 0.9 x フルスケール
耐圧
フルスケールの5倍、但し最大40 barまで
許容温度
周囲温度:-20 ... +60℃
媒体温度:最大+100℃
保管: -40 ... +70 °C (スケールレンジ ≤60 mbar: -20 ... +70 °C)
温度影響
測定システムの温度が基準温度(+ 20℃)から逸脱した場合:
フルスケールに対して、最大 ±0.8 %/10 K
保護等級
IP54 (IEC/EN 60529)
(液体封入モデル 433.50) IP65
ダイアフラム圧力計、モデル432.50