Компактный термометр сопротивления
Резьбовое исполнение
Области применения
- Машиностроение, строительство установок и производство емкостей
- Двигателестроение, гидравлические системы
Особенности
- Весьма компактное исполнение, высокий уровень виброустойчивости и малое время отклика
- С непосредственным выходном сигналом от сенсора (Pt100, Pt1000 с 2-, 3- или 4-проводным присоединением) или встроенный преобразователь с выходным сигналом 4 - 20 мA
- Возможна индивидуальная настройка встроенного преобразователя с помощью бесплатного программного обеспечения WIKAsoft-TT для настройки на ПК
- Чувствительный элемент класса точности А, в соответствии с IEC 60751
Описание
Термометры сопротивления данной серии применяются в качестве универсальных термометров для измерения температуры жидких и газообразных сред в диапазоне от -50 до +250 °C (от -58 до +482 °F).
В зависимости от исполнения возможно применение приборов в условиях давления до 140 бар (2 030 фунт/кв. дюйм) при диаметре защитной трубки 3 мм. (0,12 дюйма) и до 270 бар (3 916 фунт/кв. дюйм) при диаметре защитной трубки 6 мм (0,24 дюйма). Все электрические компоненты защищены от влаги (IP67 или IP69K) и устойчивы к вибрации (20 g, в зависимости от исполнения).
Термометр сопротивления поставляется с непосредственным выходом или встроенным преобразователем. Доступна возможность их настройки отдельно с помощью программы конфигурирования WIKAsoft-TT для ПК. Возможна настройка диапазона измерения, демпфирования, сигнализации ошибок согласно NAMUR NE 043 и номеру метки.
Длина погружения, технологическое соединение, сенсор и способ подключения могут быть выбраны в зависимости от конкретного применения в информации для заказа. Термометр сопротивления модели TR34 состоит из защитной трубки с фиксированным технологическим присоединением. Прибор вкручивают непосредственно в технологический процесс.
Электрическое присоединение осуществляется при помощи круглого разъема M12 x 1. По отдельному заказу для электрического присоединения с угловым разъемом, соответствующим DIN EN 175301-803 поставляется адаптер (патент, право на промышленную собственность: 001370985).