Minaturowy termometr rezystancyjny
Gwintowany
Zastosowanie
- Budowa maszyn, instalacji i statków
- Technologia napędu, hydraulika
Specjalne właściwości
- Bardzo kompaktowa konstrukcja, wysoka odporność na wibracje i krótki czas reakcji
- Z bezpośrednim wyjściem czujnika (Pt100, Pt1000 w połączeniu 2-, 3- lub 4-przewodowym) lub zintegrowanym przetwornikiem z sygnałem wyjściowym 4 ... 20 mA
- Zintegrowany przetwornik można indywidualnie parametryzować za pomocą bezpłatnego oprogramowania konfiguracyjnego WIKAsoft-TT PC
- Element czujnika o klasie dokładności A zgodnie z IEC 60751
Opis
Termometry rezystancyjne tej serii są stosowane jako uniwersalne termometry do pomiaru mediów ciekłych i gazowych w zakresie -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F].
Mogą być stosowane do ciśnień do 140 bar [2030 psi] z rurkami ochronnymi o średnicy 3 mm [0,12 in] i do 270 bar [3916 psi] z rurkami ochronnymi o średnicy 6 mm [0,24 in], w zależności od wersji przyrządu. Wszystkie elementy elektryczne są zabezpieczone przed wilgocią (IP67 lub IP69K) i zaprojektowane tak, aby wytrzymać wibracje (20 g, w zależności od wersji przyrządu).
Termometr rezystancyjny dostępny jest w wersji z bezpośrednim wyjściem sygnału lub ze zintegrowanym przetwornikiem, który może być konfigurowany za pomocą oprogamowania PC WIKAsoft -TT. Zakres pomiarowy, tłumienie, sygnalizacja błędu są ustawione wg NAMUR NE043 i numeru tag.
Długość zanurzeniowa, przyłącze procesowe, sensor i sposób przełączania mogą być dobrane indywidualnie do specyficznych zastosowań. Termometr oporowy model TR33 składa się z rurki ochronnej ze stałym przyłączem procesowym i jest wkręcany bezpośrednio do procesu.
Przyłącze elektryczne odbywa się za pomocą okrągłej wtyczki M12 x 1. Opcjonalnie dostępny jest adapter do połączenia elektrycznego ze złączem kątowym zgodnie z DIN EN 175301-803 (patent, prawo własności przemysłowej: 001370985).