Фармацевтическая промышленность, производство действующих веществ
Биотехнологии и медико-биологическая инженерия
Сыроварни, пивоварни
Особенности
Компактное исполнение для установки в условиях ограниченного пространства
Простота и скорость электрического подключения через 1 штекерный разъем M12
С прямым выходным сигналом от датчика (Pt100 / Pt1000 с 3- или 4-проводной схемой) или встроенным преобразователем с выходным сигналом 4 – 20 мА, возможность конфигурации при помощи бесплатного ПО – WIKAsoft-TT
Материалы изготовления и качество обработки поверхности соответствуют санитарно-гигиеническим стандартам
Описание
За счет термометра сопротивления модели TR21-C обеспечивается измерение температуры в асептических условиях. Возможно его применение для измерения жидких и газообразных сред в диапазоне от -30 до +250 °C (от -22 до +482 °F). Для применения в опасных зонах поставляются искробезопасные версии.
Данные термометры оборудованы технологическими присоединениями, соответствующими самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям к материалам и конструкции. Все электронные элементы защищены от попадания влаги (IP67 или IP69K).
Термометр сопротивления поставляется с непосредственным выходом или встроенным преобразователем. Доступна возможность их настройки отдельно с помощью программы конфигурирования WIKAsoft-TT для ПК. Возможна настройка диапазона измерения, демпфирования, сигнализации ошибок согласно NAMUR NE 043 и номеру метки.
Благодаря сварному соединению между защитной трубкой и фланцем в качестве дополнительного материала используется уплотнение на участках, которые находятся в контакте с продуктом. Благодаря компактной конструкции данный термометр сопротивления идеально подходит для применения в условиях ограниченного пространства. Длина погружения, технологическое соединение, сенсор и способ подключения могут быть выбраны в зависимости от конкретного применения в информации для заказа. Электрическое присоединение осуществляется при помощи круглого разъема М12
Для областей применения, где требуется стерилизация инструмента в автоклавах, поставляется особо термостойкое исполнение инструмента.
Интеллектуальные измерительные решения для пищевой промышленности и производства напитков