Yksinkertainen ja nopea sähköliitäntä M12 x 1 pistokeliittimellä
Suora anturilähtö (Pt100/Pt1000 3- tai 4-johtimisena mallina) tai integroitu lähetin 4 ... 20 mA:n lähtösignaalilla, yksittäin parametroitavissa maksuttomalla konfigurointiin tarkoitetulla WIKAsoft-TT -tietokoneohjelmistolla
Materiaalit ja pinnoitukset ovat hygieniastandardien mukaiset
Kuvaus
TR21-C-mallin vastuslämpötila-anturi mahdollistaa lämpötilan mittaamisen saniteettisovelluksissa, ja sitä voidaan käyttää nestemäisten ja kaasumaisten väliaineiden mittaamiseen alueella -30 ... +250 °C [-22 ... +482 °F]. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi on saatavana luonnostaan turvallisia versioita.
Nämä lämpömittarit on varustettu prosessiliitännöillä, jotka täyttävät hygieenisille mittauspisteille asetetut tiukat materiaali- ja suunnitteluvaatimukset. Kaikki sähköiset komponentit on suojattu kosteudelta (IP67 tai IP69K).
Vastuslämpötila-anturi on saatavana suoralla anturilähdöllä tai integroidulla lähettimellä, jotka voidaan konfiguroida erikseen WIKAsoft-TT PC-konfigurointiohjelmiston avulla. Mittausaluetta, vaimennusta, NAMUR NE 043:n mukaista virheilmoitusta ja tunnistenumeroa voidaan säätää.
Suojataskun ja laipan välisen hitsatun liitoskohdan ansiosta tiivisteen käyttö lisämateriaalina on tarpeetonta niillä alueilla, jotka ovat kosketuksissa tuotteen kanssa. Tämä vastuslämpötila-anturi on suunniteltu pienikokoiseksi, jotta sitä voidaan käyttää erityisesti kohteissa, joissa on rajoitetusti asennustilaa. Asennuspituus, prosessiliitäntä, anturi ja liitäntämenetelmä voidaan valita kunkin sovelluksen osalta tilaustiedoissa. Sähköliitäntä tehdään yhdellä M12-liittimellä.
Sovelluksiin, jotka edellyttävä sterilointia autoklaavisssa, on saatavilla erityinen kuumuudenkestävä mittauslaitemalli.
Älykkäät anturiratkaisut elintarvike- ja juomateollisuudelle